Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK 217 400mm
Elbow switch - JCK 217 400mm
Elbow switch - JCK 217 400mm

    Elbow switch - JCK 217 400mm

    Google-Übersetzung,

    Der JCK217-400 ist ein 400 mm langer Ellenbogenschalter mit einer flachen Druckfläche und vier taktilen Rillen. Die Rillen dienen Menschen mit Sehbehinderung als zusätzliche Orientierung. So lässt sich leicht ertasten, wo die Tür geöffnet werden muss.

    JCK217 besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und hat weiße Endkappen. Es wird mit einem IP67-Mikroschalter geliefert, weitere können bei Bedarf bestellt werden.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 400 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck217-400
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit