Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK227
Großflächentaster – JCK227
Großflächentaster – JCK227
Großflächentaster – JCK227
Großflächentaster – JCK227
Großflächentaster – JCK227
Großflächentaster – JCK227

    Großflächentaster – JCK227

    JCK227 gehört zu einer Serie von Großflächentastern mit doppelten Tastflächen, die es ermöglichen, z.B. eine zusätzliche Tür oder ein Schloss zu schalten. Der JCK227 ist aus silbereloxiertem Aluminium mit schwarzen Endkappen gefertigt. Beide Tastflächen sind mit vier taktilen Rillen versehen und dienen als zusätzliche Orientierungshilfe für sehbehinderte Personen. So lässt sich leicht erfühlen, wo man drücken muss, um die Türöffnung zu aktivieren.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Kunststoff (Polyacetal).

      Abmessungen h/b/t: 311 x 80 x 23 mm.

      Mikroschalter: Standard 2 st NO IP67.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck227
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)311
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit