Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK260
Großflächentaster – JCK260
Großflächentaster – JCK260
Großflächentaster – JCK260
Großflächentaster – JCK260
Großflächentaster – JCK260
Großflächentaster – JCK260

    Großflächentaster – JCK260

    JCK260 ist nur 50 mm breit und wurde für die Montage an Glasflächen mit 50 mm Profilsystem sowie in anderen Bereichen entwickelt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Das Modell verfügt über doppelte Druckflächen und ist aus silbereloxiertem Aluminium mit schwarzen Endkappen gefertigt. Beide Druckflächen sind mit taktilen Rillen versehen und dienen als zusätzliche Orientierungshilfe für sehbehinderte Personen. So lässt sich leicht erfühlen, wo man drücken muss, um die Türöffnung zu aktivieren.Unsere Großflächentaster mit doppelten Druckflächen sind für Umgebungen mit doppelten Schiebetüren entwickelt und ermöglichen es, jede Tür separat mit einem eigenen Druckknopf zu steuern. Diese Funktion trägt dazu bei, Zugluft und Kaltluft zu reduzieren und spart Energie im Vergleich dazu, dass beide Türen bei jeder Öffnung aufgefahren werden. Diese Armbogenkontakte können auch in einem Durchgang geeignet sein, wo es zwei Eingänge zum Raum gibt.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Kunststoff (Polyacetal).

      Abmessungen h/b/t: 311 x 50 x 23 mm.

      Mikroschalter: 2 Stück IP67. 1 Stück NO/NC (kleine Druckfläche), 1 Stück NO (große Druckfläche).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck260
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)311
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit