Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYRAPLUS LYHYT SEINÄ WC KOVA KANSI SIS. ELEMENTTI
Jika-FI

LYRAPLUS LYHYT SEINÄ WC KOVA KANSI SIS. ELEMENTTI

Google-Übersetzung,
Dieses BIM-Objekt wurde zusammen mit Laattapiste produziert – das geradlinige, klare und zeitlos stilvolle Design des WC-Sitzes Lyra Plus ist das Werk des finnischen Künstlers Antti Ylisassi. Lyra Plus kombiniert hohe Qualität mit einem vernünftigen Preis und hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die WC-Sitze sind komplett verglast, auch im Inneren der Rohre, und somit hygienisch. Die Sitzhöhe von 43 cm wird heutigen ergonomischen Anforderungen besser gerecht. Die WC-Sitze verfügen zudem über eine wassersparende Doppelspülung. Der Hersteller Jika gehört zur Roca-Gruppe, dem weltweit führenden Hersteller von Sanitärporzellan.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAR1062F
  • ProduktfamilieLyraplus
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1150
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)680
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit