Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Jika-FI

LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM

Google-Übersetzung,
Dieses BIM-Objekt wird in Zusammenarbeit mit Laattapiste hergestellt - Lyra Plus, der WC-Sitz, geradlinig, klares und zeitloses Design, ist die Handschrift von Finnlands Antti Ylisassin. Lyra Plus kombiniert eine hohe Qualität zu einem vernünftigen Preis und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die WC-Sitze sind durchgängig, auch im Inneren der Rohre, verglast und damit hygienisch. Sitzhöhe 43 cm entspricht moderneren ergonomischen Anforderungen. Der WC-Sitz ist außerdem eine wassersparende Zweimengenspülung. Hergestellt von Jika ist Teil der Roca Group, einem der weltweit führenden Hersteller von Sanitärkeramik.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAR1064
  • ProduktfamilieLyraplus
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1150
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)680
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit