Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

Google-Übersetzung,
Diese aus der Lyra Plus-Serie ist ein Blick auf die Kombination traditioneller bodenstehender WCs und bleibt ein Synonym für harmonische Formen und klassische Linien. Zu den Vorteilen gehört der einfache Zugang zum Spülmechanismus. Ausgestattet mit Wassereinlass von unten oder seitlich. Der Dual-Flush-Mechanismus spart den Wasserfluss mit 3 oder 6 Liter Optionen. 10 Jahre Garantie vorgesehen. Sitz und Bezug müssen separat bestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer826387
  • ProduktfamilieLyra Plus
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)635
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)31.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit