Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
    Jika

    MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt

    Google-Übersetzung,
    Einhebel-Spültischmischer, Schwenkauslauf L=193 mm, Cold Start, Schwarz matt
    Spezifikation
    • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever sink deck mounted mixer in the new matte black color design, the advantage is a smooth surface, which is highly resistant to scratching, with high swivel spout 193 mm contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH3512F17162601
    • ProduktfamilieMIO STYLE
    • ProduktgruppeFaucets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit