Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComfortTherm® Fiberglass Insulation

ComfortTherm® Fiberglass Insulation

Google-Übersetzung,

Die Johns Manville ComfortTherm® Wärme- und Schalldämmung aus Glasfaser ist vollständig mit einer perforierten Polyethylenfolie umhüllt und ermöglicht so eine staub- und kratzfreie Installation. Sie ist als vorgeschnittene Dämmmatten und Rollen mit Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Werten) bis zu R-30 erhältlich und eignet sich für Holzrahmen-, Konstruktionsholz- und Stahlrahmenkonstruktionen im Neubau und bei Sanierungen – insbesondere dort, wo der Komfort der Handwerker und eine saubere Handhabung Priorität haben.

Der leichte Glasfaserkern besteht aus langen, widerstandsfähigen Glasfasern, die mit einem biobasierten Bindemittel verklebt sind, und ist formaldehydfrei. Die Kunststoffummantelung dient als Dampfsperre; für heiße, feuchte Klimazonen ist eine Ausführung ohne Dampfsperre erhältlich. ComfortTherm reguliert den Wärmeaustausch, reduziert die Schallübertragung und ist korrosionsbeständig gegenüber Rohren, Kabeln und Metallprofilen.

Spezifikation
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 96". Thicknesses: 3-1/2" to 10-1/4".

    Facing: Poly-encapsulated (vapor barrier and non-vapor-barrier versions).

Technische Spezifikation
  • Referenznummercomforttherm-poly-encapsulated-fiberglass
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFiberglass Batt / Roll
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit