Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foil-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Foil-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Google-Übersetzung,

Die formaldehydfreie, folienkaschierte Glasfaser-Dämmmatte von Johns Manville bietet Wärme- und Schalldämmwerte bis zu R-30. Sie ist als vorgeschnittene Matte in Standard-Wandhohlräumen und als Rollenware für individuelle Installationen erhältlich. Die reflektierende Folienkaschierung dient als Dampfbremse der Klasse I und verbessert die Strahlungswärmedämmung. Dadurch eignet sie sich ideal für Kriechkeller, Kellerwände, Mauerwerk und andere Bereiche, in denen eine strenge Dampfregulierung erforderlich ist.

Der Glasfaserkern besteht aus langen, widerstandsfähigen Glasfasern, die mit einem biobasierten Bindemittel verbunden sind. Er ist GREENGUARD Gold-zertifiziert, formaldehydfrei und SCS-zertifiziert für recycelten Anteil. Die anorganische Dämmung ist resistent gegen Fäulnis, Schimmel und andere Schäden; sie greift Metallkonstruktionen nicht an und sorgt für Schalldämmung, indem sie die Schallübertragung durch Außen- und Innenkonstruktionen reduziert.

Spezifikation
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-30.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94".

    Facing: Reflective foil (Class I vapor retarder).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfoil-faced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFiberglass Batt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit