Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FSK-25 Formaldehyde-Free® Fiberglass Batts

FSK-25 Formaldehyde-Free® Fiberglass Batts

Google-Übersetzung,

Die formaldehydfreien FSK-25-Dämmmatten von Johns Manville vereinen die Wärme- und Schalldämmung von Glasfaser mit einer schwer entflammbaren Kaschierung aus Aluminiumfolie, Gewebe und Kraftpapier (Wärmeausbreitung ≤ 25/50, Rauchentwicklung ≤ 50). Die FSK-25-Matten sind mit Wärmedurchgangskoeffizienten bis zu R-30 erhältlich und eignen sich ideal für exponierte gewerbliche Anwendungen wie Metalldachkonstruktionen, Technikräume und Paneeldecken, bei denen eine normgerechte, schwer entflammbare Kaschierung erforderlich ist.

Der Glasfaserkern ist mit einem biobasierten Bindemittel verklebt, GREENGUARD Gold-zertifiziert und gibt kein Formaldehyd ab. Die FSK-Oberfläche dient gleichzeitig als Dampfbremse. Extra breite Laschen an den Panel-Deck-Varianten beschleunigen die Montage des Moduldachs. Anorganische Glasfasern sind resistent gegen Fäulnis, Schimmel und Witterungseinflüsse über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes.

Spezifikation
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-30.

    Widths: 16", 24", 48". Lengths: 48", 96".

    Facing: Foil-Scrim-Kraft (FSK-25). Fire: ASTM E84 Class A, Flame/Smoke 25/50.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfsk-25-formaldehyde-free-fiberglass-batts
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFiberglass Batt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit