Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GoBoard® Point Drain Kit

GoBoard® Point Drain Kit

Google-Übersetzung,

Das GoBoard ® Point Drain Kit umfasst einen universellen Ablaufkörper und eine reibschlüssige universelle Ablaufabdeckungs-Steigleitung und ist für die Verwendung mit dem GoBoard-Duschsystem konzipiert. Der Ablaufkörper ist mit zahlreichen Marken von Abflussdeckel-Steigrohren mit und ohne Gewinde kompatibel, wodurch die Möglichkeiten endlos sind. Bei Verwendung mit dem GoBoard-Keil ermöglicht das flache Design dieses Abflusses eine randlose Installation und ermöglicht außerdem eine Höhenanpassung basierend auf der Dicke der Duschwannenfliese.

  • Unauffälliges Profil
  • Einstellbare Steighöhe
  • Integrierte Abdichtungsmembran
  • Wasserdicht eingebaut

Der GoBoard Point-Abfluss entspricht IAPMO PS 106, Tileable Shower Receptors and Shower Kits und ASME A112.18.2/CSA B125.2.

Das GoBoard Point Drain Kit beinhaltet:

  • Kanaldeckel
  • Schrauben der Abflussabdeckung
  • Steigrohr ablassen
  • PVC-Ablaufkörperbaugruppe
  • Spannkragenschrauben
  • Dichtung des Mischventils
  • Wasserdichte Rohrdichtung
  • 2″ Plastikspachtel

*Das GoBoard Point Drain Kit wird nur als Bestandteil des GoBoard Shower Pan Kit verkauft

Spezifikation
  • Approved Materials

    Joint Sealing
    GoBoard Pro Sealant (or approved alternative), or 2″ wide polymer-coated alkali-resistant fiberglass mesh tape and mortar, coated with a liquid waterproofing membrane.

    Grout
    Cement grout compliant with ANSI A118.16 standard, high-performance cement grout compliant with ANSI A118.7 standard, or epoxy grout compliant with ANSI A118.8 standard.

    Tools

    • pencil, or pen for marking
    • straight edge
    • measuring tape
    • putty knife
    • appropriate screw fastening device
    • caulk gun

    Limitations
    When waterproof installations are required, all joints and fastener locations are sealed with GoBoard Pro Sealant or a sealant specified in the approved materials section. All joints must have at least 1/8″ gap filled with the sealant that also extends at least 1″ beyond either side of the joint

    Safety
    Wearing a respirator is recommended when working with GoBoard Pro Sealant in areas that are not well ventilated.  Please wear gloves, safety glasses, long sleeve shirts, and long pants and follow good safety practices when installing GoBoard. Temporary mechanical abrasion (itching) of skin, eyes, and respiratory tract may occur upon exposure to fibers or dust during handling.

    Storage and Handling
    GoBoard Point Drain Kit can be stored indefinitely in an enclosed shelter.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergoboard-point-drain-kit
  • ProduktfamilieGoBoard
  • ProduktgruppeShower & Bathroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • ETIM-CodeEC011720
  • ETIM-NameShower drain
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit