Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GoBoard® Shower Pan Kit

GoBoard® Shower Pan Kit

Google-Übersetzung,

Das GoBoard®-Duschsystem von Johns Manville ist ein zeitsparendes, vielseitiges Duschsystem und die richtige Wahl sowohl für Heimwerker als auch für Profis.

  • Individuelle Anpassung der Duschwanne vor Ort
  • Auf Geschwindigkeit ausgelegt
  • Abflusssteigrohr mit niedrigem Profil
  • Leicht zu schneiden
  • Wasserdicht eingebaut

Alles ist im Karton! Das GoBoard Point Drain Duschwannen-Set beinhaltet:

  • GoBoard Point Drain Kit
  • Vier GoBoard-Wedges
  • Zwei GoBoard-Randsteine
  • 3 Tuben GoBoard Pro Dichtmittel
Spezifikation
  • Materials Sold Separately

    • 1/2″ GoBoard Tile Backer Board
    • GoBoard Fasteners
    • GoBoard Washers
    • GoBoard Seam Fabric (optional)

    Recommended Materials and Tools

    • utility knife
    • pencil, or pen for marking
    • straight edge
    • drywall T-square
    • measuring tape
    • speed square
    • rubber mallet
    • flat putty knife
    • corner putty knife
    • level
    • 5-gallon bucket
    • 1/4″ square notched
    • 3/16″ v-notched trowel
    • caulk gun
    • 5″ hole saw or jigsaw
    • inside pipe cutter (if necessary)
    • Cordless drill
    • #2 Phillips bit
    • thin-set mortar
    • PVC primer
    • solvent cement

    Joint Sealing
    GoBoard Pro Sealant (or approved alternative).

    Grout
    Cement grout compliant with ANSI A118.16 standard, high-performance cement grout compliant with ANSI A118.7 standard, or epoxy grout compliant with ANSI A118.8 standard.

    Safety
    Please wear gloves, safety glasses, long sleeve shirts, and long pants and follow good safety practices when installing GoBoard Wedge and GoBoard Curb. Temporary mechanical abrasion (itching) of skin, eyes, and respiratory tract may occur upon exposure to fibers or dust during handling. GoBoard contains no cement. Wearing a respirator is recommended when working with GoBoard Pro Sealant in areas that are not well ventilated.

    Storage and Handling
    Kits can be stored on the sides or flat in an enclosed shelter.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergoboard-shower-pan-kit
  • ProduktfamilieGoBoard
  • ProduktgruppeShower & Bathroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • ETIM-CodeEC011443
  • ETIM-NameShower tray
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit