Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insul-SHIELD® Black

Insul-SHIELD® Black

Google-Übersetzung,

Johns Manville Insul-SHIELD® Black ist eine Serie flexibler, halbstarrer oder starrer Wärme- und Schalldämmplatten aus Glasfaser für individuelle Vorhangfassaden. Insul-SHIELD Black ist feuerbeständig und nicht brennbar, mit und ohne Kaschierung erhältlich und für den Einsatz im Neubau und bei Sanierungen, in Metallpaneelbauten und im allgemeinen Hochbau konzipiert.

VERWENDEN:

  • Neubau und Sanierung – Die Insul-SHIELD-Dämmung bietet Wärme- und Schalldämmwerte für Außenfassadenhohlräume, Parkhäuser, Technikräume, Theater, Restaurants, Casinos und andere gewerbliche Bauanwendungen.
  • Individuelle Vorhangfassadenkonstruktion – Insul-SHIELD eignet sich hervorragend für den Bau von Vorhangfassaden, sowohl hinsichtlich der Montage als auch der Leistung. Bei der Verwendung in der Außenhülle von Stahlrahmengebäuden trägt es dazu bei, Wärmeverluste im Winter und Wärmegewinne im Sommer zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine attraktive, effiziente Wärmedämmung, die langfristig die Energiekosten senkt und die Lebenszykluskosten optimiert.
  • Standard-Metallpaneelkonstruktion – Insul-SHIELD wird in einer Vielzahl von Größen, Dichten und Oberflächen für die Isolierung von Metallpaneelgebäuden vor Ort oder in der Werkstatt angeboten, wie z. B. Kraftwerke, Montagehallen, Sportarenen und andere Gewerbeimmobilien.
  • Allgemeines Bauwesen – Insul-SHIELD bietet Wärmeschutz für Mauerwerks- oder Betonkonstruktionen wie Einkaufszentren, Banken und viele andere Arten von niedrigen Gewerbe- oder öffentlichen Gebäuden. Es eignet sich auch ideal für den Einsatz in Parkhausdecken.
  • Theater – Die blickdichte und schwarz beschichtete Rolle Insul-SHIELD eignet sich ideal als Hintergrund für Kinoleinwände. Die lichtundurchlässige Oberfläche absorbiert das Licht und verhindert so Streulicht im Zuschauerraum.

MERKMALE:

  • Akustisch effizient – ​​Reduziert die Schallübertragung durch Dächer, Decken, Böden und Wände.
  • Feuerbeständig - Flammenausbreitung 25 oder weniger und Rauchentwicklung 50 oder weniger.
  • Nicht brennbar - Die unbeschichteten Ausführungen I/S 150, I/S 300 und I/S 600 sind nicht brennbar.
  • Feuchtigkeitsbeständig – Dampfbremsende Beschichtungen verhindern das Durchdringen von Wasserdampf.
  • Nicht korrosiv - Verhindert die Beschleunigung der Korrosion an Rohren, Leitungen und Metallbolzen.
  • Langlebig – Verrottet nicht, schimmelt nicht und zersetzt sich nicht auf andere Weise, wodurch ein Absacken und die Bildung von Hohlräumen verhindert werden.
  • Einfach zu handhaben – Leichtgewicht; behält seine physikalische Integrität beim Transport.

LEISTUNGSVORTEILE

  • Kostengünstig: leicht und einfach zu handhaben und herzustellen, sodass die Installation schnell erfolgt und die Gesamtkosten gering sind.
  • Thermisch effizient : Bietet einen effektiven Widerstand gegen Wärmeübertragung.
  • Schallschutz: Verringert die Schallübertragung durch Dächer, Decken, Böden und Wände.
  • Feuerbeständig: Alle Insul-SHIELD-Produkte bieten Feuerbeständigkeit.
  • Feuchtigkeitsbeständig: Dampfbremsen verhindern das Durchdringen von Wasserdampf.
  • Langlebig: Verrottet nicht, schimmelt nicht und zersetzt sich nicht auf andere Weise, wodurch ein Absacken und die Bildung von ungedämmten Hohlräumen verhindert werden.
  • Einfache Handhabung: Im Gegensatz zu manchen Produkten, die brüchig sind, behält Fiberglas seine physikalische Integrität bei der Handhabung.
  • Selbsttragend: Insul-SHIELD-Platten sind so stabil, dass sie selbsttragend sind und mit minimalem Aufwand befestigt werden können.
    Befestigung auf verschiedenen Oberflächen.
Spezifikation
  • SPECIFICATION COMPLIANCE:

    • Insul-SHIELD complies with applicable ASTM standards and International Building Code (IBC).
    • ASTM C1104 Water Vapor Sorption 5% max by wt. (roll and I/S 300).
    • CAN/ULC S102 (roll and I/S 300).
    • Faced material meets air erosion standards up to 1,800 fpm (9.14 m/s) per UL 181.
    • Maximum Service Temperature 250˚ (121˚C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsul-shield-black
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit