Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Google-Übersetzung,

Die formaldehydfreie, kraftpapierkaschierte Glasfaser-Wärme- und Schalldämmung von Johns Manville bietet Wärmedämmwerte bis zu R-49 in vorgeschnittenen Matten für Standardhohlräume und Rollen für individuelle Installationen. Die asphaltbeschichtete Kraftpapierkaschierung dient als Dampfbremse der Klasse II und eignet sich daher ideal zur Feuchtigkeitsregulierung in Außenwänden, belüfteten Decken und Fußböden über unbeheizten Räumen in Holz-, Konstruktionsholz- und Stahlrahmenkonstruktionen.

Hergestellt aus langen, widerstandsfähigen Glasfasern und einem biobasierten Bindemittel, ist dieses Produkt GREENGUARD Gold-zertifiziert, gibt kein Formaldehyd ab und enthält SCS-zertifizierte Recyclingmaterialien. Es ist beständig gegen Fäulnis, Schimmel und andere Schäden und reduziert die Schallübertragung durch Wände, Decken und Böden. Befestigungsflansche an beiden Kanten vereinfachen die Montage sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen.

Spezifikation
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30, R-38, R-49.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94", 96"; rolls available.

    Facing: Kraft paper (Class II vapor retarder) with stapling flanges.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkraft-faced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFiberglass Batt / Roll
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit