Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MinWool® Safing - Sound & Fire Insulation

MinWool® Safing - Sound & Fire Insulation

Google-Übersetzung,

JM MinWool® Safing Dämmung besteht aus anorganischen Fasern, die aus Basalt, einem vulkanischen Gestein, gewonnen werden. Fortschrittliche Fertigungstechnologie gewährleistet gleichbleibende Produktqualität mit hoher Faserdichte und geringem Schrotanteil für hervorragende Leistung. MinWool Safing ist glatt oder einseitig mit einer dampfdichten, gewebeverstärkten Folienkaschierung (FSP) erhältlich. MinWool Safing ist anorganisch, nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig, verrottungsfest und schimmelresistent.

VERWENDEN:

  • MinWool Safing ist für den Einbau zwischen Brüstungsplatte und Bodenplatte in Fassadensystemen für Gewerbebauten konzipiert und dient der Brandschutzabdichtung. Es verhindert zudem das Eindringen von Flammen und Rauch durch Öffnungen in Brandschutzkonstruktionen.

LEISTUNGSVORTEILE:

  • Brandschutz: MinWool Safing hat einen Schmelzpunkt von über 1093 °C (2000 °F). Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.
  • Nicht brennbar: Einzelheiten entnehmen Sie bitte den geltenden Normen.
  • Langlebig & anorganisch: MinWool Safing bietet keinen Nährboden für Pilze und Ungeziefer.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerminwool-safing-sound-fire-insulation
    • ProduktfamilieBuilding Materials
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika