Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MinWool® Window Wall Insulation

MinWool® Window Wall Insulation

Google-Übersetzung,

Johns Manville MinWool Fensterwanddämmung ist eine leichte, flexible, schallabsorbierende und feuerbeständige Mineralwolle-Dämmmatte, die primär für den Einsatz in Glas- und Metallfensterwandsystemen entwickelt wurde. Sie bietet hervorragenden Feuerschutz sowie ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmeigenschaften für die Hohlräume in Fensterwandbrüstungen und Schattenfugen.

Das aus anorganischen Basaltfasern hergestellte Produkt ist nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig und resistent gegen Schimmel- und Pilzbefall. Dank seiner flexiblen Mattenform eignet es sich hervorragend für die Montage durch Reibung zwischen Fenster- und Wandrahmen, wo eine geringere Dichte als bei einer kompletten Vorhangfassade akzeptabel ist.

Spezifikation
  • Form: Flexible batt; available unfaced or foil-faced.

    Fire: ASTM E136 non-combustible; melting point >2000°F. Refer to JM data sheet for full thickness / R-value table.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerminwool-window-wall-insulation
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeMineral Wool Batt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit