Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
No-Burn® Plus - Passive Fire Protective Coating

No-Burn® Plus - Passive Fire Protective Coating

Google-Übersetzung,

No-Burn® Plus ist eine weiße, wasserbasierte Dünnschicht-Brandschutzbeschichtung, die bei Einwirkung hoher Temperaturen und Flammen aufschäumt und eine Schutzschicht aus verkohlten Materialien bildet, welche behandelte Untergründe vor Feuer schützt. Die Beschichtung ist für die Anwendung auf einer Vielzahl von Untergründen zertifiziert; die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen wird durch die richtige Nassfilmdicke erreicht.

HAUPTANWENDUNGEN:

Plus eignet sich für den Einsatz in Neu- und Bestandsgebäuden und entspricht den Vorschriften des IBC®, IRC®, IEBC® und anderen anwendbaren Normen und Standards. Es wird in Anwendungen eingesetzt, in denen es folgende Vorteile bietet:

  • Oberflächenverbrennungseigenschaften
  • Klassifizierung der Innenausstattung Klasse I oder Klasse A:
    • Flammenausbreitung (FS) 0-5
    • Rauchentwicklung (SD) 0-35
  • Alternativer oder nicht-präskriptiver Wärmeschutz
  • Feuerbeständigkeit
  • Dampfsperre der Klasse III
Spezifikation
  • SPECIFICATIONS:

    • Color: Opaque/White/Tinted
    • Finish: Flat
    • VOC Content: 18 g/L EPA Method 24
    • Dry Time: 60-90 Minutes
    • Pails: 5 Gallons (19 L), 55 lbs.
    • Drums: 55 Gallons (208 L), 605 lbs.
    • Shelf Life: 24 Months
    • Cure Time: 24 Hours
    • Boiling Point: 212°F
    • Freezing Point: 32°F
    • % Volatile by Volume: 38%
    • Specific Gravity: 1.25

    APPLICABLE STANDARDS:
    No-Burn® Plus may be specified in compliance of the following:

    • AC14 CARB
    • AC257 CDPH (CA Spec 01350)
    • AC377 CHPS
    • ANSI/ASHRAE/ICC/USGBC Standard 189.1 CSFM: 2280-2014:0100
    • ANSI/NSF 51 EC017
    • ASTM A653 GSA PBS-P100
    • ASTM D2915 ICC/ASHRAE 700 NGBS
    • ASTM D5055 IgCC
    • ASTM E84 LEED v3 2009
    • ASTM E84, 30 min LEED v4
    • ASTM E96 NFPA 255
    • ASTM E119 NFPA 286
    • ASTM E1623 SCAQMD Rule 1113
    • ASTM E2768 UL 723
    • CAN/ULC-S102 UL 1715
Technische Spezifikation
  • Referenznummerno-burn-plus-passive-fire-protective-coating
  • ProduktfamilieBuilding Insulation
  • ProduktgruppeSpray Foam Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • Klassifizierung07 21 19
  • Format2014TitelFoamed-In-Place Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit