Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation

Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation

Google-Übersetzung,

Johns Manville Panel Deck FSK-25 Formaldehydfreie Wärme- und Schalldämmung ist mit Wärmedämmwerten bis zu R-30 erhältlich und vereint Feuerbeständigkeit mit einer hervorragenden Dampfsperre. Die Dämmung Panel Deck FSK-25 wird als vorgeschnittene Dämmmatte mit extra breiten Laschen für modulare Dachkonstruktionen und andere spezielle gewerbliche Anwendungen angeboten. Das Produkt verfügt über eine Aluminiumkaschierung, die – sofern die Bauvorschriften dies zulassen – sichtbar bleiben kann.

MERKMALE:

  • Thermisch effizient – ​​Hohe Wärmedämmung mit R-Werten bis zu R-30.
  • Formaldehydfrei - Gibt kein Formaldehyd an die Raumluft ab.
  • Schallschutz – Reduziert die Schallübertragung durch Außen- und Innenwände, Boden- und Deckenkonstruktionen.
  • Feuerbeständig – Flammenausbreitung 25 oder weniger und Rauchentwicklung 50 oder weniger. Kann, sofern die Bauvorschriften dies zulassen, ungeschützt bleiben.
  • Widerstandsfähiges anorganisches Glas – kein Verrotten, kein Schimmel, keine Zersetzung. Auch nicht korrosiv gegenüber Rohren, Kabeln und Metallprofilen.
  • Überragende Leistung – Stabile, gebundene Glasfasern verrutschen, setzen sich nicht ab und zerfallen nicht bei normaler Anwendung.

VERFÜGBARE FORMULARE:

  • Vorgeschnittene Latten

LEISTUNGSVORTEILE:

  • Formaldehydfrei: Gibt kein Formaldehyd an die Raumluft ab.
  • Thermisch effizient: bietet einen effektiven Wärmewiderstand mit R-Werten bis zu R-30 (RSI-5,3).
  • Schallschutz: Verringert die Schallübertragung durch Außen- und Innenwände sowie Boden- oder Deckenkonstruktionen.
  • Feuerbeständig: siehe Physikalische Eigenschaften.
  • Langlebiges anorganisches Glas: verrottet nicht, schimmelt nicht und zersetzt sich nicht und ist nicht korrosiv gegenüber Rohren, Leitungen und Metallständern.
  • Überragende Leistung: Verbundene Glasfasern sind formstabil und verrutschen nicht in der Wandhohlraumkonstruktion, setzen sich nicht ab und zerfallen nicht bei normalen Anwendungen.
Spezifikation
  • USE:

    • 2' x 4' (0.61 m x 1.22 m) modular roof construction – commercial buildings
    • Building systems where extended tabs assist in application
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanel-deck-fsk-25-fiberglass-insulation
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit