Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProtectoR® HD High-Density Polyiso Cover Board

ProtectoR® HD High-Density Polyiso Cover Board

Google-Übersetzung,

Johns Manville ProtectoR HD ist eine 1/2 Zoll dicke, hochdichte Polyisocyanurat-Deckplatte, die hervorragenden Schutz vor rauen Dachbedingungen wie Hagel, Wind, Durchstichen und Feuchtigkeit bietet. Dank ihres geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkerns bietet sie zusätzliche Wärmedämmung (R-Wert 2,5) bei gleichzeitig geringem Gewicht und niedriger Wasseraufnahme.

ProtectoR HD bietet die geringsten Befestigungskosten auf dem Markt für HD-Polyiso-Deckplatten – bis zu 50 Prozent weniger Befestigungsmittel sind erforderlich, um die FM I-90-Norm zu erfüllen. Die Installation erfolgt nach denselben Richtlinien wie bei Invinsa und Polyiso-Dämmstoffen, wobei die Stöße dicht aneinanderstoßen und einen Mindestversatz von 15 cm aufweisen. Die Platten werden mit geeigneten Befestigungsmitteln und Flachbodenplatten befestigt oder mit niedrigviskosem Urethanschaumkleber verklebt.

Spezifikation
  • Thickness: 1/2". Compressive strength: Grade 1, minimum 80 psi (up to 110 psi). R-value: R-2.5.

    Achieves FM I-90 with up to 50% fewer fasteners than competing HD polyiso cover boards. Resists hail, wind uplift, puncture, and moisture.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprotector-hd-high-density-polyiso-cover-board
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePolyiso Roof Cover Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit