Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation

Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation

Google-Übersetzung,

Johns Manville Spider® Plus Formaldehydfreie™ Einblasdämmung aus Glasfaser nutzt eine innovative Fasertechnologie, um alle Lücken und Hohlräume schnell und ohne Klebstoff oder Netz zu füllen – für eine besonders schnelle Installation. Spider Plus bietet eine vollständige Abdeckung ohne Schrumpfen oder Setzen und sorgt so für hervorragende Wärmedämmung und Schalldämmung. Geeignet für Holz- und Metallrahmenkonstruktionen, Holzwerkstoffkonstruktionen und Fertighäuser.

MERKMALE:

  • Schnelltrocknend – Trocknet nach der Installation sofort.
  • Vollständige Abdeckung – Wirksam auch auf engstem Raum, in Bereichen mit vielen Querverbindungen oder kleinen Lücken und Hohlräumen.
  • Thermisch effizient – ​​Effektiver Wärmewiderstand mit R-Werten bis zu R-25 in einem 6-Zoll-Hohlraum.
  • Formaldehydfrei - Gibt kein Formaldehyd an die Raumluft ab.
  • Schallschutz – Reduziert die Schallübertragung durch Außen- und Innenwände, Boden- und Deckenkonstruktionen.
  • Feuerbeständig - Flammenausbreitung 25 oder weniger und Rauchentwicklung 50 oder weniger.
  • Widerstandsfähiges anorganisches Glas – kein Verrotten, kein Schimmel, keine Zersetzung. Auch nicht korrosiv gegenüber Rohren, Kabeln und Metallprofilen.

ANWENDUNGEN:

  • Wärme- und Schalldämmung von Innen- und Außenwänden sowie Decke/Fußboden
  • Konstruktionen (mit Ständer- oder Balkenaussparungen).
  • Holzrahmenbauweise – Wohnhäuser und leichte Gewerbegebäude
  • Metallrahmenkonstruktionen – Wohn- und Gewerbegebäude
  • Fertighäuser – Modul- oder Fertighäuser
  • Konstruktion aus Konstruktionsholz – Rahmenkonstruktionen mit Hohlräumen im Abstand von 12" bis 19,2" (Mitte zu Mitte).

LEISTUNGSVORTEILE:

  • Verbessert die Raumluftqualität: weil es ohne Formaldehyd hergestellt wird.
  • Energieeffizient: Bietet einen hervorragenden Wärmewiderstand mit R-Werten bis zu R-23 in einem 2x6-Hohlraum.
  • Vollständige Abdeckung: Lückenlose Abdeckung maximiert die thermische und akustische Leistung und minimiert Luftleckagen, bei denen Energie entweichen kann.
  • Widerstandsfähig: Ineinandergreifende, leichte Fiberglasfasern verhindern ein Absacken.
  • Kontrolliert den Schall: Verringert die Schallübertragung durch Außen- und Innenwände sowie Boden-/Deckenkonstruktionen.
  • Einfache Installation: Isoliert ein typisches Haus mit einer Fläche von 2.700 Quadratfuß in 2–3 Stunden, doppelt so schnell wie andere Sprühsysteme.
  • Schimmel- und mehltauresistent: Fiberglas ist von Natur aus schimmelresistent.
  • Feuerbeständig und nicht brennbar: siehe Testdaten.
  • Nicht korrosiv: Beschleunigt nicht die Korrosion von Rohren, Leitungen oder Metallbolzen.
  • Langlebig: Verrottet nicht, schimmelt nicht und zersetzt sich nicht auf andere Weise. Die JM Spider Plus-Dämmung speichert keine Feuchtigkeit und verliert ihren Wärmedämmwert nicht dauerhaft.
  • Schnell trocknend: Benötigt bei der Installation weniger Feuchtigkeit als andere Sprühsysteme und trocknet nach der empfohlenen Installation sofort.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspider-plus-blow-in-custom-fiberglass-insulation
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit