Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unfaced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Unfaced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Google-Übersetzung,

Die formaldehydfreie, unkaschierte Glasfaser-Wärme- und Schalldämmung von Johns Manville erreicht Wärmedämmwerte bis zu R-49 und ist als vorgeschnittene Dämmmatten für Standard-Holz- und Stahlrahmenwände oder als Rollen für die individuelle Anpassung an beliebige Hohlraumgrößen erhältlich. Hergestellt aus langen, widerstandsfähigen Glasfasern, die mit einem biobasierten Bindemittel verbunden sind, gibt das Produkt kein Formaldehyd an die Raumluft ab und ist GREENGUARD Gold-zertifiziert. Dies trägt zu einer gesünderen Raumluftqualität bei und hilft bei der Erlangung von LEED-Punkten.

JM Unfaced Fiberglass wurde für Wände, Böden und Decken im Neubau und bei Sanierungen entwickelt und reduziert die Schallübertragung durch Außen- und Innenkonstruktionen bei gleichzeitiger Wärmedämmung. Da es sich um anorganisches Glas handelt, ist die Dämmung resistent gegen Fäulnis, Schimmel und andere Schäden und korrosionsbeständig gegenüber Rohren, Leitungen und Metallprofilen. Der SCS-zertifizierte Recyclinganteil macht es zu einer nachhaltigen Wahl für normgerechte Wärme- und Schalldämmung.

Spezifikation
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30, R-38, R-49.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94", 96", 105"; rolls up to 70'6". Thicknesses: 3-1/2" to 12-1/4".

    Facing: None (unfaced). Min. 30% post-consumer recycled content.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerunfaced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFiberglass Batt / Roll
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika