Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet

    FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet

    Google-Übersetzung,
    Die horizontalen Hochleistungs-Gebläsekonvektoren der FN-Serie von Johnson Controls wurden entwickelt, um die Flexibilität bei Auswahl und Installation zu maximieren. Die umfangreiche Auswahl an Standardoptionen, die für die Geräte der FN-Serie verfügbar sind, ermöglicht es Ihnen, die Vielseitigkeit zu finden, die den Anforderungen jedes HLK-Systemdesigners entspricht. Alle Geräte entsprechen der neuesten Ausgabe des ARI-Standards 440 zum Testen und Bewerten von Gebläsekonvektoren, sind zertifiziert und tragen das ARI-Symbol. Die Größen 14 bis 20 überschreiten die maximale Luftstromrate in ARI 440 und sind daher nicht zertifiziert. Gebläsekonvektoren der FN-Serie sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Dieses Metall übertrifft den 125-stündigen ASTM-Salzsprühtest auf Korrosion und Rost. Der freiliegende Schrank des Modells FNX besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl. Horizontale Gebläsekonvektoren von Johnson Controls setzen neue Maßstäbe für Qualität, Flexibilität und wettbewerbsfähige Preise.

    • Optimierte Leistung – ARI-440-zertifiziert und gekennzeichnet; Kaltwasserschlange oder Direktexpansion zum Kühlen, Warmwasser, Dampf oder Elektroschlange zum Heizen; energieeffiziente ECM-Motoren.
    • Flexibles Design - Sichtbares Gehäuse, verdecktes Gehäuse mit freiem Rücklauf oder verdecktes Gehäuse mit Plenum-Rücklauf mit rückseitigem oder unterem Rücklauf; 2- oder 4-Rohr-Wärmetauscher
    • Leitungspakete – Werkseitig montierte Leitungspakete erhältlich
    • Auswahl an Steuerungen – Thermostate können analog, mit digitaler Anzeige oder programmierbar sein. Die Steuerungen können mit einem Gebäudeautomationssystem verbunden oder eigenständig betrieben werden.
    • Hervorragende Raumluftqualität – niedrige Schallpegel; geneigte Ablaufwannen können ebenfalls gereinigt werden; Schränke können mit folienbeschichtetem Fiberglas oder geschlossenzelligem Schaum isoliert werden
    • Hervorragende Wartungsfreundlichkeit – Lüfterdeck und Ablaufwanne können zur Wartung entfernt werden
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-fcu-fnf
    • ProduktfamilieAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • ProduktgruppeHorizontal - High-Performance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • UNSPSCNameAir conditioners
    • UNSPSCCode40101701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
    • Klassifizierung23 82 19
    • Format2014TitelFan Coil Units
    • OmniClassNummer23-33 33 11
    • OmniClassTitelFan Coil Units
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit