Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    Google-Übersetzung,

    Vertikal gestapelte Wasserquellen-Wärmepumpen (VSCS) von SKYMARK bieten die ultimative HLK-Designflexibilität für mehrstöckige HLK-Anlagen. Die VSCS-Serie ist ein kompaktes, verdecktes System, das vollständige Heiz- und Kühlfunktionen für eine einzelne Zone oder mehrere Räume bereitstellen kann.

    Diese Einheiten bieten die Flexibilität eines Gebläsekonvektorsystems mit vier Rohren zum Preis eines Zweirohrsystems, mit der zusätzlichen Flexibilität der individuellen Mietermessung. Die Geräte der VSCS-Serie sind ideal geeignet für den gesamten Heiz- und Kühlbedarf jedes mehr als zweistöckigen Gebäudes mit einem einheitlichen Grundriss.

    Spezifikation
      • AHRI Certified, ETL Listed
      • Two performance platforms (VS-Series/VP-Series)
      • Pre-engineered unit/piping system great for repeating floor patterns
      • Cabinet/chassis design facilitates easy installation and servicing
      • Quiet chassis sound package
      • Fan speed control from thermostat
      • PSC and EC motors
      • Stainless steel drain pan
      • MERV 4, 8, or 13 filters
      • Outside air opening with motorized damper
      • Supply air openings sized based on quantity/arrangement
      • Full (88"), reduced (80"), or no plenum (63") cabinet heights
      • Cabinets stands (2 - 18")
      • Washerless stainless steel water hoses with JIC fittings
      • Factory provided copper risers
      • High-performance coaxial tube-in-tube condenser coil
      • Corrosion protective coil coating
      • Double-deflection supply grilles
      • 2-way motorized valve for variable speed pumping applications
      • Auto-flow regulator valve
      • Single riser with integral pump application
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky_vscs
    • ProduktfamiliePackaged - Indoor - Self Contained Equipment
    • ProduktgruppeWater-Source Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit