YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
HLK-Systeme, die optimalen Komfort und beispiellose Effizienz bieten Lernen Sie VRF kennen Während andere HLK-Systeme nach einem strengeren Voll-Ein- oder Voll-Aus-Zeitplan arbeiten, liefern Variable Refrigerant Flow (VRF)-Systeme Kältemittel mit variablen Raten und genauen Mengen an Räume, die es benötigen, und decken den Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes mit erhöhtem Präzision und Effizienz.
Überlegene Technologie bedeutet Einsparungen für Sie Unsere VRF-Systeme verwenden eine umlaufende Spirale, um den Kompressionsprozess zu maximieren und letztendlich effizienter zu arbeiten als andere VRF-Systeme und herkömmliche HVAC-Einheiten. Das bedeutet Einsparungen für Gebäudeeigentümer. Vorteile für Gebäude und Budgets Effizienz Gebäude benötigen selten 100 % Kapazität ihrer HLK-Systeme. Unsere VRF-Technologie passt sich den Heiz- und Kühlanforderungen jedes Raums an und ermöglicht es dem System, mit reduzierter Geschwindigkeit zu laufen, wodurch Energie und Geld gespart werden.
Gleichzeitiges Heizen und Kühlen Unser 3-Leiter-System heizt und kühlt gleichzeitig, sodass das System schnell und genau die Leistung der meisten Gebäude im Laufe des Tages erfüllen kann.
Platzersparnis Da unsere VRF-Systeme Komfort mit Kältemittel durch kleine Rohre liefern, nehmen sie etwa die Hälfte der Deckenfläche ein, die für herkömmliche HLK-Gerätekanäle erforderlich ist, und ermöglichen so eine größere architektonische Freiheit.
Skalierbarkeit Mit dem modularen Design unseres VRF können Systeme das Klima in nahezu jedem Raum effizient regeln, von einem kleinen Einzelbüro bis hin zu einem Hochhaus.
Spezifikation
-Built-in simplicity since vapor is switched instead of liquid, therefore no condensate is produced which means fewer valves are required.
-Four electronically controlled valves, and a fully insulated valve housing minimizes noise.
-Increased reliability since fine mesh strainers protect the valves.
-Low-noise valve operation means quieter operation and no need to place the changeover box in a remote location.
-Reliable performance because change-over box continually operates even if one indoor unit on a circuit malfunctions. The valves work according to the demand of each zone.
-Easy service access to valves with a simplified design.
Technische Spezifikation
Referenznummeryork-cobs
ProduktfamilieDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)