Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
    JUNG

    KNX - LS TOUCH

    LS TOUCH – Der smarte KNX Raumcontroller

    Für die umfängliche Einzelraumbedienung: LS TOUCH vereint eine intuitive Bedienung der KNX Funktionen mit der Visualisierung und ist unser neuer smarter Raumcontroller.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • LS TOUCH auf einen Blick:

      • 32 KNX Funktionen
      • Näherungs- und Helligkeitssensor
      • externer Eingang für weiteren Sensor, z. B. Installationstaster
      • Warnhinweis und Alarm, auch akustisch
      • bis zu acht Logikfunktionen
      • Raumtemperaturregler und vier Reglernebenstellen
      • drei Favoritenseiten mit je bis zu vier Funktionen
      • Inbetriebnahme per ETS
      • intuitive Menüführung 
      • hochauflösendes Touchdisplay
      • Änderungen durch Anwenderinnen und Anwender möglich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerls-touch
    • ProduktfamilieCommunication
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001585
    • ETIM-NameMulti operating device for bus system
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment