Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

Google-Übersetzung,
Die blonden Farbtöne dieses 3-Stab-Eschenbodens aus der Nordic Naturals Collection reichen von Bernsteinhonig bis hin zu Vanillecreme. Um diesen lebendigen Effekt zu erzielen, wurde helleres Oberflächenholz mit dunklerem Kernholz gemischt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashkalmar584860
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeNordic Naturals Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte