Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

Google-Übersetzung,
Dieser Einstabboden aus gebeizter Esche aus der Lux Collection weist erdige Untertöne und sanfte, steingraue Farbtöne auf. Die Pigmentierung gleicht die Hell-Dunkel-Kontraste im Holz aus und erzeugt einen dramatischen Eindruck. Vierseitige Micro-Fasen an der Kante sorgen für eine klassische Volldielen-Optik und -Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um den natürlichen Charakter der Maserung zu unterstreichen. Die lichtabsorbierende, ultramatte Lackierung erweckt den Eindruck von frisch gesägtem Holz, eliminiert wirkungsvoll Blendeffekte und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashstream596846
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLux Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte