Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Anziano
Kährs

Oak Anziano

Google-Übersetzung,
Dieser geölte 3-Stab-Boden aus der Da Capo-Kollektion weist eine absichtliche Farbvariation in den Dielen auf, die von Puderweiß bis Staubbraun reicht, um einen dramatischen und verwitterten Look zu erzeugen. Wasserflecken in Kombination mit den Ästen und Rissen in den Brettern ergeben einen schön gealterten Ausdruck. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 153XCDEKWMKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakanziano596861
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeDa Capo Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte