Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Castle
Kährs

Oak Castle

Google-Übersetzung,
Die pechschwarzen Nuancen in diesem Einstab-Eichenboden aus der Habitat-Kollektion schaffen einen raffinierten und dennoch gemütlichen Ausdruck. Der Boden ist mit langen Dielen ausgestattet, die seinem sauberen Ausdruck Tiefe verleihen. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKA1KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakcastle586414
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte