Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

Google-Übersetzung,
Dieser 2-Stab-Eichenboden aus der Sand-Kollektion ist in warmen Tönen gehalten, die durch einen weiß pigmentierten Mattlack hervorgehoben werden, um einen zeitgenössischen Ausdruck mit subtilen Kontrasten in den Dielen zu erzielen. Die helle Oberfläche verstärkt die gleichmäßige Beschaffenheit der Dielen, was zu einem weichen und glatten Aussehen führt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakmenton596434
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeSand Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (23)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit