Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Nouveau Lace
Kährs

Oak Nouveau Lace

Google-Übersetzung,
Die Beize und der sanfte Kontrast dieses Einstabbodens aus weißer Eiche aus der Classic Nouveau Collection ergeben einen charaktervollen Ausdruck. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung, Äste und Risse hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed Microbevelled 4-sided 151NAYEKS1KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaknouveaulace596848
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeClassic Nouveau Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte