Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Prague
Kährs

Oak Prague

Google-Übersetzung,
Die Grautöne in diesem Einstabboden aus der Capital Collection werden durch eine gleichmäßige Farbvariation zwischen den Dielen ausgeglichen. Es wird nur das hochwertigste Eichenholz verwendet, und jedes Brett wird gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die lichtabsorbierende, ultramatte Lackierung erweckt den Eindruck von frisch gesägtem Holz, eliminiert wirkungsvoll Blendeffekte und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Eine vierseitige Mikroabschrägung an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKD4KW200
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakprague597262
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeCapital Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte