Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Straw
Kährs

Oak Straw

Google-Übersetzung,
Die naturgeölte Oberfläche dieses rustikalen Einstab-Eichenbodens aus der Artisan Collection bringt die Farbvariationen des Holzes zur Geltung, die von geröstetem Zimt bis hin zu gebrannten Toffee-Tönen reichen. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Handschaben verbessert das abgenutzte Aussehen des Bodens.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151XCDEKFZKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakstraw585137
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeArtisan Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit