Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARC - Display 2 horizontal
ARC - Display 2 horizontal
ARC - Display 2 horizontal

    ARC - Display 2 horizontal

    Google-Übersetzung,

    Abgerundete Formen und gerade Linien kontrastieren und verbinden sich harmonisch im Zeitschriftenständer Arc (Sanna Lindström 2019). Die holzscheibenförmige Front hält Drucksachen sicher an Ort und Stelle und ist leicht zugänglich. Arc ist ideal zum Präsentieren von Zeitschriften, Broschüren und Informationsbroschüren oder als Postständer, wenn zwei oder mehr nebeneinander aufgestellt werden.

    Arc ist um einen Rahmen aus Massivholz mit Vorder- und Rückwänden aus furniertem MDF konstruiert. Erhältlich in Eiche, Birke, Esche, Standardlackierungen, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Das Regal wird an einer Metall-Aufhängeschiene an der Wand montiert.

    Spezifikation
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarc-arc21
    • ProduktfamilieDisplay
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)342
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 17
    • OmniClassTitelResidential Storage Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit