Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PART - Display Glass Left
PART - Display Glass Left
PART - Display Glass Left

    PART - Display Glass Left

    Google-Übersetzung,

    Part Shelf (Lasse Pettersson Morgan Rudberg 2019) verdankt seinen Ursprung einer Übung im geometrischen Skizzieren. Ziel war es, dekorative Muster zu schaffen, indem nur wenige grundlegende Formen und Komponenten verwendet wurden, um eine Vielzahl von Ausdrucksformen in Regalkombinationen für unterschiedliche Verwendungen und Umgebungen zu schaffen. Das modulare Konzept stellt sicher, dass Part als eigenständige Einheit genauso gut funktioniert wie bei der Verkleidung einer ganzen Wand oder sogar eines ganzen Raums.

    Teil ist als Rechts- und Linkshänder erhältlich. Er ist in massiver Eiche oder Esche, in Standardbeizen auf Esche und in weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich. Das Regal in Standardfarben ist aus MDF gefertigt. Part kann als offenes Regal verwendet oder mit einer 30 mm hohen Holzleiste oder einer 180 mm Glasfront ergänzt werden. Die Gesamttiefe des Fachbodens beträgt 120 mm; die Tiefe innerhalb der Holzleiste oder Glasfront beträgt 100 mm. Teil wird mit Schrauben an der Wand verankert.

    Part ist nicht nur in Ruhezonen und Besprechungsbereichen in Büros eine ideale Lösung, sondern auch in Wartezimmern in Krankenhäusern, Banken usw. Part fügt sich auch gut in häusliche Umgebungen ein, als dezent gestaltete Ergänzung zur Wohnzimmereinrichtung oder als farblicher Akzent Aufmerksamkeit in Kinderzimmern und Jugendzimmern. Teil kann zum Aufbewahren und Präsentieren von Büchern, Zeitschriften, Dekorationsartikeln usw. verwendet werden.

    Spezifikation
    • Part is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part can be used as open shelving or complemented with a 30 mm high wooden ledge or a 180 mm glass front. The total depth of the shelf is 120 mm; the depth inside the wooden ledge or glass front is 100 mm. Part is anchored to the wall with screws.

      Part is an ideal solution not only in rest areas and meeting areas in offices, but also in waiting rooms in hospitals, banks, etc. Part also blends well into domestic environments, as a discreetly designed complement to living room furnishings or a colourful focus of attention in children’s rooms and teenage dens. Part can be used to store and display books, magazines, decorative items, etc.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpart-ptv212g
    • ProduktfamilieDisplay
    • ProduktgruppePart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)385
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 17
    • OmniClassTitelResidential Storage Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit