Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Flanschanschluss DN 100 DA 110 aus Kunststoff, für Kunststoffarmaturen

KESSEL-Flanschanschluss DN 100 DA 110 aus Kunststoff, für Kunststoffarmaturen

KESSEL Flanschanschluss aus Kunststoff zum Übergang von KESSEL Kunststoffarmatur mit Lochkreis 115mm auf Spitzende 110mm, geeignet für KESSEL Hebeanlagen. Lieferumfang ohne Dichtung und Schrauben. Außendurchmesser DN100: 110mm
Spezifikation
  • • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Material: Kunststoff • Farbe: schwarz
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28712
  • ProduktfamilieFittings and connection pieces
  • ProduktgruppePump technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit