Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Kellerablauf DN 100 Rost 200x200 schwarz

KESSEL-Kellerablauf DN 100 Rost 200x200 schwarz

KESSEL-Kellerablauf aus Kunststoff (PP), Geruchsverschlusshöhe 60 mm, herausnehmbarem Schlammeimer, Abflussleistung 1,8 l/s, zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen. Aufsatzstück aus Kunststoff, teleskopisch höhenverstellbar von 25 mm bis 65 mm, Schlitzrost aus Kunststoff. • Ausführung: Kellerablauf • Dimension: DN 100 (DA 110 mm) • Auslauf: 2,5 ° (seitlich) • Zuläufe: mit drei Zuläufen • Aufsatzstück/ Schlitzrost: Kunststoff schwarz • Rostgröße: 200 x 200 mm • Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 188 mm • Breite: 188 mm • Schlammeimer: ja • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 380 mm • Breite: 290 mm • Aussparungsmaß Länge: 400 mm • Aussparungsmaß Breite: 320 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Lage seitlicher Anschluss: Typ II • Behälter • Einbautiefe: 216-276mm • Zulauf Anzahl: 2 ST • Zulauf Nennweite (DN): 70 mm • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: PP • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 200 mm • Rahmen Länge: 200 mm • Rahmen Material: Kunststoff • Weitere Merkmale • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 l/s • Abwassermenge: Mittel • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: Kunststoff • Bauhöhe: min. 130 mm • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 2,598 kg • Gewicht netto: 2,264 kg • Höhenverstellbarkeit: 30-90mm • Sperrwasserhöhe: 60 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer29111
  • ProduktfamilieBasement drain with odour trap
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit