Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Badablauf DN 70 seitl., doppelte Abdichtung

KESSEL-Badablauf DN 70 seitl., doppelte Abdichtung

KESSEL-Badablauf "Classic" System 100 aus ABS, mit montagesicherer Dichtung und herausnehmbarem Geruchsverschluss, Klebeflansch und Gegenflansch. Variofix-Dünnbettaufsatz aus Kunststoff, für alternative Abdichtung, Rost aus Edelstahl, Schlitzrost unverschraubt. Dünnbettaufsatz seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenraster und teleskopisch höhenverstellbar, mit Bauzeitschutzabdeckung. Norm: DIN EN 1253 (LGA tested) Dimension: DN 70 (DA 75 mm) Abflussleistung: 0,9 l/s Auslauf: 2,5° (seitlich) Rostgröße: 95 x 95 mm Fliesenstärke: max. 12 mm Höhenverstellbereich: 6 - 14 mm Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer40179-50
  • ProduktfamilieClassic
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit