Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Badablauf DN 50 flexibler Auslauf, seitl.

KESSEL-Badablauf DN 50 flexibler Auslauf, seitl.

KESSEL-Badablauf "Der Superflache" Neu System 100 aus PP, für Dünnbettabdichtung mit niedrigster Aufbauhöhe, keine Seitenverstellbarkeit des Schlitzrostes, schallhemmend, mit montagesicherer Dichtung, fexiblen Auslauf, einen seitlichen Zulauf und herausnehmbarem Geruchsverschluss. Aufsatzstück aus Kunststoff, teleskopisch höhenverstellbar, Schlitzrost aus Edelstahl unverschraubt. Dimension: DN 50 (DA 50 mm) Abflussleistung: 0,9 l/s Auslauf: 0° - 2,5° (seitlich) Zulauf: seitlich DN 40 Rostgröße: 100 x 100 mm Fliesenstärke: 6 - 14 mm Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42701-91
  • ProduktfamilieSuperflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit