Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück Designrost Slot,120x120,Lock&Lift

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Slot,120x120,Lock&Lift

KESSEL-Aufsatzstück System 125 aus ABS, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Rost im Spalt-Design mit Lock & Lift-System, gleichzeitige Verriegelung und Entnahmeeinrichtung. • Rostgröße: 120 x 120 mm • Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Slot • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Höhe: 16 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 132 mm • Breite: 132 mm • Höhe: 90 mm • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Aufsatzstück Material: ABS • Gewicht brutto: 0,72 kg • Gewicht netto: 0,612 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48219
  • ProduktfamilieSystem 125 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit