Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Dünnbettaufsatz Designrost Slot,120x120,Lock&Lift

KESSEL-Dünnbettaufsatz Designrost Slot,120x120,Lock&Lift

KESSEL-Variofix-Dünbettaufsatz System 125 aus ABS für alternative Abdichtung im Dünnbettverfahren, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Rost im Slot-Design, mit Lock & Lift-System, • Rostgröße: 120 mm x 120 mm • Fließenstärke: max. 22 mm • Höhenverstellbereich: 16 - 24 mm • Belastungsklasse: K 3
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Slot • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Oberfläche: geschliffen • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 312 mm • Breite: 312 mm • Höhe: 120 mm • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 1,739 kg • Gewicht netto: 1,499 kg • Höhenverstellbarkeit: 10-23mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48619
  • ProduktfamilieSystem 200 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit