Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Bodenwanne B: 500, L: 953, H: 70

KESSEL-Bodenwanne B: 500, L: 953, H: 70

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Express aus Edelstahl, Materialstärke 2,0 mm - im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit Längs- und Quergefälle, Standfüße zur Höhennivellierung, mit eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste, inkl. Ablaufstutzen aus Edelstahl. Rinnenprofil für Dünnbettabdichtungen, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen. • Rinnenlänge: 500 mm • Rinnenbreite: 953 mm • Bauhöhe: 70 mm • Ablaufstutzen: DN 125 • Werkstoff: 1.4301 (V2A) • Rinnenprofil: Kleberand Mit Gitterrost aus Edelstahl rutschhemmend R11, im Tauchbad gebeizt. • Maschenweite: 23 x 23 mm • Tragstab: 30x2 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Gitterrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Höhe: 70 mm • Oberfläche: geschliffen • rutschhemmend • Verriegelung: eingelegt • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 125 • Außendurchmesser (DA): 125 • Rost • Rahmen Breite: 500 mm • Rahmen Länge: 953 mm • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch • Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 29 kg • Gewicht netto: 29 kg • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6050100
  • ProduktfamilieFerrofix drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)953
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit