Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN250

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN250

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, mit einer selbsttätig schließenden Klappe. Zu- und Ablauf mit Rohrschelle zum Anschluss an Rohrspitzende. • Rückstauverschluss: Multitube • Norm: DIN EN 13564 Typ 0 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 250 • Rohrschelle: DA 250 - 275 mm • Abmessungen: A:485 B:455 C:730 D:260 E:60 • Einbauart: freiliegende Abwasserleitung
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 730 mm • Breite: 455 mm • Höhe: 485 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 250 • Außendurchmesser (DA): 260 • Hinweis Nennweite: Überbrückbare Außendurchmesser von Rohrschellen: 250 - 275 mm • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 60 mm • Gewicht brutto: 21,9 kg • Gewicht netto: 19,28 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung • Verriegelung Deckel: verschraubt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71250
  • ProduktfamiliePipe flaps off NS 200
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit