Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix DN150, für freiliegende Abwasserltg.

KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix DN150, für freiliegende Abwasserltg.

KESSEL-Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix aus Kunststoff, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Schutzhaube. Umrüstbar zum Rückstauverschluss nach DIN EN 13564. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). • Reinigungsrohr: Controlfix • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 150 (DA 160 mm) • Einbauart: freiliegende Abwasserleitung
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schutzhaube • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: transparent • Länge: 542 mm • Breite: 350 mm • Höhe: 165 mm • Verriegelung: Klipverschluss • Abmessungen • Länge: 486 mm • Breite: 350 mm • Höhe: 422 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 150 • Außendurchmesser (DA): 160 • Farbe: schwarz • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 11,5 kg • Gewicht netto: 6 kg • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal
Technische Spezifikation
  • Referenznummer80150
  • ProduktfamilieControlfix
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit