Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Pumpstation Aqualift S LW 600 2 GTF600,Kl.D, T:1300-1750

KESSEL-Pumpstation Aqualift S LW 600 2 GTF600,Kl.D, T:1300-1750

KESSEL-Pumpstation Aqualift S (Doppelanlage) zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen PE-LLD, wasserdicht, beständig gegen aggressive Medien. Grundwasserbeständigkeit, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 100 nach DIN EN 1401 jeweils für Entlüftungs- und Kabelleerrohrleitung. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124. Schmutzwasserhebeanlage mit zwei Tauchmotorpumpen für fäkalienfreies Abwasser gemäß DIN EN 12050-2, mit Druckmembransteuerung für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten, integrierten Rückschlagklappen und Einhandschnellverschlüssen. Schaltgerät Aqualift Comfort für 230V Anlagen. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem(SDS) und Erinnerungsfunktion für die nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der Funktionsrelevanten Parameter, Betriebsstundenzähler. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSM Schnittstelle. • Schachtsystem: Standard LW 600 • Norm: DIN EN 752 • Einbautiefe T: 1.300 - 1.750 mm • Zulauftiefe: 900 - 1.350 mm • Zulauf: DN 100 (DA 110 mm) • Druckanschluss: DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung • Druckanschlusstiefe: T - 400 mm • (Frostfreie Tiefe der Druckleitung beachten) • Abdeckungsart: unverschraubt • Belastungsklasse: D 400 (40 t) • Pumpstation: Aqualift S (Doppelanlage) • Pumpentyp: GTF600 • Norm: DIN EN 12050-2 • Fördermedium: fäkalienfreies Abwasser • Fördermenge: max. 12 m³/h • Förderhöhe: max. 8 m • Pumpensteuerung: Druckmembran-Schaltung • Aufnahmeleistung: 2 x 650 W • Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz • Nennstrom: 2,9 A • Motorschutz: eingebaut • Schutzart: IP 68 (Pumpen) • Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) • Steckvorrichtung: Schuko 2-polig • Kabellänge: 10 m
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte rund • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Länge: 680 mm • Breite: 680 mm • Höhe: 50 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge: 806 mm • Breite: 806 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: grau • Norm: EN 12050-2 • Ausführung • Anlagenart: Doppelanlage • Aufstellung: Nassaufstellung • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm • Anschluss Kabelleerrohr (DN): 100 mm • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 40 mm • Druckabgang (DN): 32 mm • Einbautiefe: 1.300-1.750mm • Entlüftungsanschluss (DN): 100 mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2.000 mm • Lichte Weite Behälter (LW): 600 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Schachtsystem: LW 600 • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: GTF 600 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 8 m • Förderleistung max.: 10 m3/h • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 0,6 kW • Leistung P2: 0,36 kW • Drehzahl: 2.800 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: codierter Stecker • Gewicht: 6 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m • Nennstrom: 2,7 A • Schutzart Pumpe: IP 68 • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: optional • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchglocke • Alarmgeber: optische Sonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Abwassermenge: Mittel • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 170 kg • Gewicht netto: 158 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer824821D
  • ProduktfamiliePumping station Aqualift S
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit