Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, geschl. Durchgangsgerinne

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, geschl. Durchgangsgerinne

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, geschl. Durchgangsgerinne Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. • Farbe: schwarz • Abwasserart: fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser • Einbausituation: außerhalb vom Gebäude - Einbau ins Erdreich • Zulassung: Z-42.1-527 • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht netto: 79 kg • Höhe: 520 mm • Behälterbreite max.: 1200 mm • Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm • Zulauf Anzahl: 1 • Zulauf Nennweite (DN): 125 • Zulauf Abstand Rohrmitte zu Unterkante Bodenteil: 277 mm • Ablauf Anzahl: 1 • Ablauf Nennweite (DN): 125 • Ablauf Abstand Rohrmitte zu Unterkante Bodenteil: 267 mm • Gerinne: durchgehendes Gerinne • Durchgangsgerinne: geschlossen • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Spezifikation
  • • Abmessungen • Breite: 1.200 mm • Höhe: 520 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Auslauf Nennweite (DN): 125 • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 267 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 277 mm • Behälterbreite max.: 1.390 mm • Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Schachtsystem: modularer Schacht • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DN): 125 mm • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 82 kg • Gewicht netto: 64 kg • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Zulassung: Z-42.1-527
Technische Spezifikation
  • Referenznummer851251
  • ProduktfamilieComfort chamber LW 1000
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit