Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Schachtmodul, H:00,Zugang 800, Kl. K3, befliesbar, ET 282-531mm,WU

KESSEL-Schachtmodul, H:00,Zugang 800, Kl. K3, befliesbar, ET 282-531mm,WU

KESSEL Technikschacht LW 1000, aus Polyethylen PE-HD nach EN 13598-2 modularer Aufbau bestehend aus: - Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich - alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile Grundwasserdicht bis max. 3 m über Sole, beständig gegen aggressive Ab- wässer. Zur Verwendung in Kombination mit KESSEL Technikmodul ECOLIFT XL und Pumpstation Aqualift F XL trockene Aufstellung der niedrigsten Einbauhöhe T0. Höhe T 0 von 282 mm bis 531 mm Zum Einbau in die Bodenplatte, inkl. Dichtungsset für WU Beton Zugangsöffnung mit einem Durchmesser von 800 mm Inklusive verschraubter tagwasserdichter Abdeckung aus Edelstahl für Konus mit Zugang 800 mm Ausführung eckig, befliesbar (Tiefe 14 mm) • Abmessungen: 860 mm x 860 mm • Belastungsklasse: K 3
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Oberfläche: befliesbar • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Lichte Weite (LW): 800 • Allgemeine Merkmale • Material: Kunststoff, Edelstahl • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Ausführung: tagwasserdicht • Verstellbereich: 282-531mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8740176
  • ProduktfamilieTechnical chamber LW 1000
  • ProduktgruppeEngineering system base - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit