Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Probenahmeeinrichtung Typ München, DN250, d=400

KESSEL-Probenahmeeinrichtung Typ München, DN250, d=400

KESSEL-Probenahmeeinrichtung Typ München Ø400 aus Kunststoff Für Abscheideranlagen, leerlaufend, Auslauf waagrecht mit Reinigungsöffnung mit trichterförmigen Schlammaustrag mit Absperrhahn, mit IG-Muffe 3/4" Deckel geruchsdicht verschlossen mit Schnellspannverschluss. Dimensionen: • Breite: 600 mm • Höhe: 750 mm • Zu-/Ablauf: DN 250 (250mm) Auslieferung: werkseitig komplett montiert
Spezifikation
  • • Abmessungen • Durchmesser: 400 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 250 • Außendurchmesser (DA): 260 • Material: Kunststoff • Farbe: schwarz
Technische Spezifikation
  • Referenznummer915864-M
  • ProduktfamilieGrease separators - Individual Solutions
  • ProduktgruppeSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit