KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Auto Mix & Pump NS 20
nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit programmgesteuerter Entsorgungs- und Spüleinrichtung, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, mit zwei Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Fettabscheideraum,
Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501,
Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss.
KESSEL-Entsorgungseinrichtung Auto Mix & Pump
(programmgesteuerte Vollautomatik) mit Umschaltverteilung und Stellmotor, Misch- und Spüleinrichtung über Strahl- und Kegeldüsen, mit zwei außenliegenden Pumpen, mit integriertem Zerhacker und Absperreinrichtung, Schaltgerät zur Ansteuerung der Pumpen mit potentialfreien Kontakt, 2 Magnetventile 1"", mit Fülleinrichtung nach DIN 1988,
programmgesteuerte Spülung der Trinkwasserleitungen möglich, individualisierbares Reinigungsprogramm, Schauglas mit Scheibenwischer
Die Reinigung des Abscheiders erfolgt durch das Umwälzen und Zerkleinern des Behälterinhaltes, dadurch wird kein Vorlagebehälter benötigt, die Entleerung erfolgt über die Entsorgungspumpe, bei der Entsorgung entstehen keine Geruchsemissionen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS.
Fließrichtung bei Bestellung angeben.
Zulassungs-Nr.Z-54.1-473
• Nenngröße: NS 20
• Schlammfanginhalt: 2000 Liter
• Abscheiderinhalt: 1370 Liter
• Fettspeichermenge: 800 Liter
• Zu-/ Ablauf: DN 200 (DA 200 mm)
• Gewicht: ca. 620 kg
• Pumpenleistung: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ)
• Förderleistung: 37 m³/h bei 10 Meter mittlerer Förderhöhe
• Behältermaße:
• Länge: 4250 mm
• Breite: 1350 mm
• Höhe: 1525 mm
• Zulaufhöhe h2: 1100 mm
• Ablaufhöhe h1: 1030 mm
• Aufstellmaße:
• Länge: 4510 mm
• Breite: 1620 mm
• Höhe: 1700 mm
Vor-Ort Verschweißung auf Anfrage
Liefertermin nach Absprache