Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Klasse I, 2600 l, B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Klasse I, 2600 l, B

KESSEL-Koaleszenzabscheider, EasyOil ground NS 10, Klasse I nach DIN EN 858, DIN 1999-100 und DIN 1999-101, aus Kunststoff, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang und selbsttätiger Verschlusseinrichtung, tariert für Leichtflüssigkeiten von 0,85 bis 0,95g/cm³, mit herausnehmbarem Koaleszenzeinsatz, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstücke aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, neigbar bis 5°, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, PKW-befahrbar (Erdüberdeckung TEÜ 700 bis 1.800 mm), geprüfte Statik. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG- Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Zulassungs-Nr. Z-54.3-454 • Nenngröße: NS 10 • Schlammfanginhalt: 1.500 Liter • Gesamtvolumen: 2.600 Liter • Ölspeichermenge: 267 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm) • Gewicht: ca. 440 kg • Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 840 - 1.240 mm • Abmessungen: • Länge: 2.910 mm • Breite: 1.200 mm • Höhe: 1.715 mm Bei Zisternen ist der Einbau im Grundwasser bis Behälteroberkante (liegender Behälter) möglich. Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) - Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante - Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre - Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen - Beständig und geeignet für Biodiesel (FAME) bis zu 100% Anteil - Nach EN 858-1 müssen Leichtflüssigkeitsabscheider mit einer selbsttätigen Warnanlage ausgstattet sein. Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: nach Vereinbarung
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 648 mm • Breite: 648 mm • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Höhe: 95 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge max.: 3.162 mm • Einbringmaß Länge: 2.910 mm • Einbringmaß Breite: 1.200 mm • T-TEÜ: 155 mm • TEÜ: 700-1.800mm • Abwasserinhalt • Gesamtvolumen: 2.600 l • Schlammfanginhalt: 1.500 l • Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 267 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Koaleszenzeinsatz: ja • Nenngröße (NS): 10 • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 160 • Auslauf Nennweite (DN): 150 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.110 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.070 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS • Einbautiefe: 840-1.240mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1.320 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Abscheiderklasse: System A (ehemals Klasse I) • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 440 kg • Gewicht netto: 440 kg • Zulassung: Z-83.8-54 • Übereinstimmungsnachweis: Z-83.8-54 • Überstand: 100 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer99710-15B
  • ProduktfamilieClass I cistern (Light liquid separators)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1715
  • Breite (mm)2910
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)440
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit